Publique sus productos
STRUGAL PANEL COMPOSITE Sistema pegado
Strugal

STRUGAL PANEL COMPOSITE Sistema pegado

La mejor solución para el revestimiento de fachadas e interiores sin limitaciones de diseño. Este sistema de STRUGAL Panel Composite está indicado especialmente para la ejecución de fachadas ventiladas tanto en edificios de nueva construcción como en rehabilitaciones.

Especificaciones
  • • El Panel Composite STRUGAL es un producto para la ejecución de fachadas arquitectónicas formado por dos láminas de aluminio unidas por un núcleo de resinas termoplásticas.
    • Esta unión de materiales dota al Panel Composite de unas excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia a los choques, alto grado de aislamiento térmico y acústico y una elevada rigidez con un reducido peso.
    • Está indicado tanto para la ejecución de fachadas ventiladas como para el revestimiento de espacios interiores, tanto en edificios de nueva construcción como en rehabilitaciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastrugal_glued_panel
  • Familia de productoPanel Composite
  • Grupo de productosSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPVDF
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCPanels or paneling
  • Código UNSPSC30161505
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 17
  • Título OmniClass Composite Wall Panels
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Portugal