Publique sus productos
 STRUGAL S125RP Ventana Elevable de 4 hojas
 STRUGAL S125RP Ventana Elevable de 4 hojas
    Strugal

    STRUGAL S125RP Ventana Elevable de 4 hojas

    4.2 de 5 estrellas4.2(12 reseñas)

    La corredera ideal para grandes dimensiones con máximas prestaciones de confort. Las líneas rectas de esta corredera elevable la convierten en una de las más populares para su incorporación en grandes huecos. Su herraje, diseñado para hojas de hasta 400 kg, convierten el conjunto en un sistema cómodo y de excelentes prestaciones.

    Especificaciones
    • • Marco de 125 mm.

      • Hoja de 54 mm.

      • Section de referencia de 142 mm.

      • Marcos y hojas perimetrales ensamblados con escuadras de alta calidad.

      • Altas prestaciones térmicas y acústicas.

      • Aplicación ideal para cubrir grandes dimensiones de hueco.

      • Herraje elevable de alta calidad de fabricación propia.

      • Herraje diseñado para hojas de gran peso, hasta 400 kg.

      • Estética de líneas rectas.

      • Posibilidad tricarril.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s125rp4
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S125RP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal