Publique sus productos
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
    Marvin

    Elevate Glider Window

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñada para ser simple y resistente, la ventana Elevate Glider está optimizada para un movimiento horizontal suave y una fácil limpieza con paneles operables que se inclinan hacia adentro para acceder desde el interior. Cuando hay espacio limitado para una hoja giratoria en estilo marco o toldo, la ventana Elevate Glider es una opción ideal para ahorrar espacio. Para obtener la máxima luz natural, elija una configuración de triple hoja con una ventana panorámica central y disfrute de lo mejor en durabilidad y estilo con fuertes exteriores de fibra de vidrio y un cálido interior de madera teñible.

    Características: Disponible en tamaños de hasta 8 pies de ancho y 5 pies de alto; Mecanismo de bloqueo de bajo perfil para un funcionamiento suave; El panel operable se inclina para facilitar la limpieza de ambos lados del vidrio desde el interior.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin-gwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía Europa Asia