Publique sus productos
STRUGAL S47 Ventana de 5 hojas plegables
STRUGAL S47 Ventana de 5 hojas plegables
    Strugal

    STRUGAL S47 Ventana de 5 hojas plegables

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)

    Una solución óptima para huecos de gran anchura. Un diseño de líneas rectas y marco de 48 mm que permite la apertura de grandes espacios gracias a que no existe limitación en el número de hojas. El mecanismo de librillo de las hojas móviles permiten conseguir una apertura total de la ventana.

    Especificaciones
    • Marcos de 48 mm. coplanares al exterior.

      Hoja de 40 mm. coplanares al exterior.

      Cara vista marco + hoja desde 109 mm.

      Esquinas de hojas ensambladas con escuadras de altas

      prestaciones que garantizan una unión a inglete sólida y duradera.

      Estética de líneas rectas.

      Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación

      propia.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s47_5folding
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S47
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas plegables
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal