• Estructura formada por montantes y travesaños unidos entre sí, forman la trama requerida en el proyecto.<br>• Posibilidad de unión montante-travesaño corte recto (CR).
• Sección vista de 52 mm de ancho y profundidad variable.
• Aislamiento térmico asegurado por perfil isolator de 18 y 28 mm.
• Acabado exterior del muro con tapetas clipadas sobre presor de aluminio.
• Las versiones de encolado estructural (STRUGAL S52SGi/S52CRi) incorporan un perfil U de aluminio anodizado en la cámara del vidrio, de manera que este es soportado mediante soportes de presión en sus cuatro lados.
• Opción de vidrio soportado a dos lados con tapetas horizontales o verticales.
• Posibilidad de drenajes y aireación por módulos o por niveles.