Publique sus productos
STRUGAL S52CRi Fachada ligera
STRUGAL S52CRi Fachada ligera
STRUGAL S52CRi Fachada ligera
    Strugal

    STRUGAL S52CRi Fachada ligera

    La opción ideal para fachadas de diseño contemporáneo. Estructura formada por montantes y travesaños unidos entre sí mediante piezas diseñadas a tal efecto. Este muro proporciona un aislamiento térmico asegurado con diferentes posibilidades de drenaje y ventilación.

    Especificaciones
      • Estructura formada por montantes y travesaños unidos entre sí, formando la trama requerida en el proyecto.
      • Posibilidad de unión montante-travesaño corte recto (CR).
      • Sección vista de 52 mm de ancho y profundidad variable.
      • Aislamiento térmico asegurado por perfil isolator de 18 y 28 mm.
      • Acabado exterior del muro con tapetas clipadas sobre presor de aluminio.
      • Versiones de encolado estructural (STRUGAL S52SGi/S52CRi): Incorporan un perfil U de aluminio anodizado en la cámara del vidrio, de manera que este es soportado mediante soportes de presión en sus cuatro lados.
      • Opción de vidrio soportado a dos lados con tapetas horizontales o verticales.
      • Posibilidad de drenajes y aireación por módulos o por niveles.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s52crI
    • Familia de productoFachadas Ligeras
    • Grupo de productosSTRUGAL S52
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal