Publique sus productos
STRUGAL S70P Ventana corredera de 4 hojas
STRUGAL S70P Ventana corredera de 4 hojas
    Strugal

    STRUGAL S70P Ventana corredera de 4 hojas

    4.6 de 5 estrellas4.6(55 reseñas)

    La corredera básica y económica con marcos de 70 mm. Esta corredera básica con marco de 70 mm permite la instalación de refuerzo en sus hojas centrales para dar mayor robustez al sistema.

    Especificaciones
    • • Marcos de 70 mm.

      • Hojas de 27 mm.

      • Section de referencia de 103 mm.

      • Marcos y hojas perimetrales ensamblados con escuadras de alta calidad.

      • Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad de fabricación propia.

      • Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s70p4
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S70P
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal