Publique sus productos
STRUGAL S72RPC Puerta de 1 hoja
STRUGAL S72RPC Puerta de 1 hoja
STRUGAL S72RPC Puerta de 1 hoja
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Puerta de 1 hoja

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)

    La solución óptima para entradas con mucho tránsito.

    Sistema de puerta coplanar con altas prestaciones de seguridad. Una solución para entradas de mucho tránsito como oficinas, hospitales o centros comerciales.

    Especificaciones
      • Marcos y hojas de 72.5 mm.
      • Sistema de puertas peatonales coplanarias de líneas rectas de canal europeo.
      • Compatible con accesorios y elementos de la serie Strugal S74RP. Sistema con junta central y posibilidad de marco reducido.
      • Válida para configuración de salida de emergencia con dispositivos antipánico según EN 179 y EN 1125.
      • Perfil solera con rotura de puente térmico y doble junta de estanquidad.
      • Posibilidad de 2 niveles de aislamiento térmico mediante espumas aislantes pasivas y poliolefinas: Básico y Efficiency [E].
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s72rpc1
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S72RPC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal