Publique sus productos
STRUGAL S85 División de oficina
STRUGAL S85 División de oficina
STRUGAL S85 División de oficina
    Strugal

    STRUGAL S85 División de oficina

    De rápida fabricación y montaje son una opción idónea para separar espacios de trabajo. Perfiles para divisiones de oficinas. Permite la combinación de perfiles de revestimiento y la integración de persianas venecianas y estores.

    Especificaciones
      • Basada en perfiles base de 82 mm (montante y travesaño) más la combinación de perfiles de revestimiento a elegir según necesidades y estética.
      • Cara vista de 36 mm y profundidad total de 85.5 mm que permite la integración de persianas venecianas y estores con eje de Ø42 mm motorizados.
      • Posibilidad de instalar vidrio con transparencia total, sin perfiles verticales vistos, de 10 y 12 mm.
      • Rápida fabricación: cortes a 90º y ensamblaje con escuadra de montaje rápido.
      • Acristalamientos de 6 y 8 mm y paneles de madera de 10, 13, 16 y 19 mm.
      • Posibilidad de puertas de vidrio, madera o aluminio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s85
    • Familia de productoDivisión de Oficina
    • Grupo de productosDIVISIÓN DE OFICINA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal