Publique sus productos
 STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Elevable
 STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Elevable
 STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Elevable
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Elevable

    4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)

    Nuevo sistema para ventanas y balconeras correderas de aluminio de alto rendimiento térmico con líneas depuradas y minimalistas que proporciona máxima abertura al exterior, confort y luz natural.

    Especificaciones
    • • Marcos perimetrales de 74 mm, 85 y 94 mm.

      • Hojas de corte recto de 42 y 46 mm de profundidad y sección vista de 70 mm para la versión de apertura deslizante y 80 mm para la versión de apertura elevable, con posibilidad de espesor de acristalamiento de hasta 32 mm.

      • Alto rendimiento térmico gracias a sus poliamidas de hasta 34 mm de longitud y complementos en PVC-r multicámaras.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s88rp_raisable
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S88RP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África