Publique sus productos
 STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Corredera Monorail
 STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Corredera Monorail
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Ventana Corredera Monorail

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)

    Nuevo sistema para ventanas y balconeras correderas de aluminio de alto rendimiento térmico con líneas depuradas y minimalistas que proporciona máxima abertura al exterior, confort y luz natural.

    Especificaciones
    • • Marcos perimetrales de 74 mm, 85 y 94 mm.

      • Hojas de corte recto de 42 y 46 mm de profundidad y sección vista de 70 mm para la versión de apertura deslizante y 80 mm para la versión de apertura elevable, con posibilidad de espesor de acristalamiento de hasta 32 mm.

      • Alto rendimiento térmico gracias a sus poliamidas de hasta 34 mm de longitud y complementos en PVC-r multicámaras.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s88rp_singlerail
    • Familia de productoSistemas Correderas
    • Grupo de productosSTRUGAL S88RP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit