Publique sus productos
HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traducido por Google,

La poca profundidad de perforación permite taladrar fácilmente la puerta y el marco.
La función de ajuste de tres vías permite un ajuste fino hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás.
La bisagra se puede dividir entre la puerta y el marco y la puerta se puede sujetar temporalmente al marco, lo que facilita colgar la puerta.
La estructura está diseñada para evitar que la puerta se combe.
Las tapas de los tornillos se pueden comprar por separado en caso de que las tapas originales se rompan o se pierdan. Contáctenos para más detalles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHES3D-E160-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de productos3‑Way Adjustable Hinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniClass Door Latches