Publique sus productos
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Traducido por Google,
    Nuestros modelos de sauna de espectro completo más calientes son más calientes que nunca. Esta sauna Amplify para tres personas combina mayor intensidad con comodidad, credibilidad e innovación líderes en la industria. Benefíciate de la tecnología infrarroja patentada que te calienta a nivel celular con la intensidad de una transpiración más profunda y rápida. Juntos, la tecnología infrarroja con respaldo científico y el calor de vanguardia potencian los beneficios para la salud y la longevidad de cada sesión.
    Especificaciones
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamplify-iii
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de productosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)77.7
    • Ancho (pulgadas)62.3
    • Profundidad (pulgadas)45.9
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)642
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniClass Saunas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica