Publique sus productos
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Aspire | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traducido por Google,
    Esta sauna mPulse para una sola persona establece un nuevo estándar en terapia infrarroja. Con longitudes de onda precisas y luz roja incorporada, los calentadores patentados SoloCarbon® ofrecen una terapia optimizada de infrarrojo cercano, medio y lejano. La tecnología Smart Sauna le permite seleccionar entre seis programas con respaldo científico o personalizar su sesión con el control exclusivo de la aplicación. El mPulse proporciona energía infrarroja beneficiosa con precisión, personalización y un impacto medible, lo que lo convierte en el único sauna infrarrojo que se adapta a sus objetivos de bienestar y longevidad.
    Especificaciones
    • EXTERIOR Width: 43.6" Depth: 41.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT Basswood weight: 432 lbs. Eucalyptus weight: 463 lbs. HEATER 5 Far Infrared 4 Mid Infrared 3 Red/Near Infrared ELECTRICAL 120V 2160W 20A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciampulse-aspire
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de productosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)43.6
    • Profundidad (pulgadas)41.6
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)463
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniClass Saunas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica