Publique sus productos
Predesigned Custom Sauna - 4'x6' (non-ADA)
Sunlighten

Predesigned Custom Sauna - 4'x6' (non-ADA)

Traducido por Google,

Ya sea que esté construyendo, renovando o desee convertir una sauna o sala de vapor tradicional a infrarrojos, Sunlighten puede diseñar una sauna única que se adapte a su espacio exactamente como usted lo desea. Con las saunas personalizadas de Sunlighten, obtendrá nuestros calentadores patentados SoloCarbon®, que ofrecen infrarrojos lejanos y todos los beneficios para la salud que conllevan, en un diseño personalizado que se adapta a su hogar, oficina, hotel, spa, gimnasio o cualquier negocio.

Colabore con el líder del sector para crear una sauna personalizada con la mejor tecnología infrarroja disponible. Sunlighten cuenta con una patente para sus saunas personalizadas, desde el diseño y los materiales hasta el proceso de fabricación. Durante más de 20 años, Sunlighten ha liderado la industria de las saunas infrarrojas, innovando en tecnología infrarroja y creando espacios elegantes que le acompañarán en su camino hacia el bienestar en un santuario con estilo. Nuestros expertos gestionan el proceso con esmero desde el momento en que nos contacta hasta que cierra la puerta de su sauna.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapredesigned-custom-sauna-4x6-non-ada
  • Familia de productoSauna, Steam Systems
  • Grupo de productosFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)90
  • Ancho (pulgadas)72
  • Profundidad (pulgadas)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor

Disponibilidad en regiones

Norteamérica