Publique sus productos
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

Traducido por Google,
Esta sauna mPulse para cuatro personas establece un nuevo estándar en terapia infrarroja. Con longitudes de onda precisas y luz roja incorporada, los calentadores patentados SoloCarbon® ofrecen una terapia optimizada de infrarrojo cercano, medio y lejano. La tecnología Smart Sauna le permite seleccionar entre seis programas con respaldo científico o personalizar su sesión con el control exclusivo de la aplicación. La mPulse proporciona energía infrarroja beneficiosa con precisión, personalización y un impacto medible, lo que la convierte en la única sauna infrarroja que se adapta a sus objetivos de bienestar y longevidad.
Especificaciones
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Especificaciones técnicas
  • Referenciampulse-discover
  • Familia de productoSauna, Steam Systems
  • Grupo de productosFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78.5
  • Ancho (pulgadas)70.6
  • Profundidad (pulgadas)70.6
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)858
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
  • Número OmniClass23-19 31 15 17
  • Título OmniClass Saunas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica