Publique sus productos
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
    Sunlighten

    mPulse Empower | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

    Traducido por Google,
    Esta sauna mPulse para cinco personas establece un nuevo estándar en terapia infrarroja. Con longitudes de onda precisas y luz roja incorporada, los calentadores patentados SoloCarbon® ofrecen una terapia optimizada de infrarrojo cercano, medio y lejano. La tecnología Smart Sauna le permite seleccionar entre seis programas con respaldo científico o personalizar su sesión con el control exclusivo de la aplicación. La mPulse proporciona energía infrarroja beneficiosa con precisión, personalización y un impacto medible, lo que la convierte en la única sauna infrarroja que se adapta a sus objetivos de bienestar y longevidad.
    Especificaciones
    • EXTERIOR Width: 85.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 977 lbs. HEATER 14 Far Infrared 12 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 5580W 23.25A NEMA 6-30 Dedicated 240V 30A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciampulse-empower
    • Familia de productoSauna, Steam Systems
    • Grupo de productosFull Spectrum Infrared Sauna Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)85.6
    • Profundidad (pulgadas)70.6
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)977
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Saunas y Baños de Vapor
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSaunas
    • Número OmniClass23-19 31 15 17
    • Título OmniClass Saunas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica