Publique sus productos
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
Panel Doors - 3 Panel Design
    Supa Doors

    Panel Doors - 3 Panel Design

    Traducido por Google,
    Todas las puertas son de estilo sólido y construcción de rieles que se fabrican bajo pedido, lo que permite personalizarlas sobre la marcha y están disponibles en cualquier altura estándar de hasta 8'0" de alto y 3'6" de ancho (puertas más grandes disponibles a pedido). Las dimensiones de los montantes y rieles se pueden ajustar sin afectar el precio, incluidos múltiples perfiles adhesivos y opciones de paneles. Los grosores de las puertas incluyen 1-3/8", 1-3/4" y 2-1/4". TODAS las puertas de panel pueden tener una clasificación contra incendios de 20 minutos, 45 minutos, 60 minutos y 90 minutos con opciones de cierre oculto. SUPA Las puertas se enorgullecen de tener una garantía limitada de por vida y tienen clasificación de sonido STC para minimizar el ruido (STC 32-45). Las puertas pueden calificar para múltiples créditos LEED y se fabrican en los EE. UU. Se pueden sustituir todos los paneles por vidrio transparente, esmerilado y especial. y todas las puertas pueden incluir jambas de madera precolgadas si lo desea.Puertas enchapadas de grado teñido a juego disponibles además de las puertas estándar de MDF.Consulte el catálogo para obtener más detalles.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel_Doors_3-Panel
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosPanel Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-28
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica