Publique sus productos
Glass SureSet™ HD Balconies

Glass SureSet™ HD Balconies

Traducido por Google,

Balcones SureSet™ HD

Elévate por encima de los demás

Superior Balconies destaca frente a la competencia, ofreciendo espacios exteriores de lujo con un valor arquitectónico inigualable. Fabricados sobre la plataforma SureSet™ HD, estos robustos elementos metálicos arquitectónicos están diseñados para brindar integridad estructural, una instalación rápida y un rendimiento duradero. Prefabricados en nuestras fábricas de EE. UU. con perfiles de aluminio de calidad aeronáutica, son seguros, distintivos y prácticamente no requieren mantenimiento, superando en durabilidad a las terrazas de madera, acero, composite o acero.

Especificaciones
  • CONFIGURATIONS

    Deck Depth | 4' | 5' | 5'6" | 6'

    Deck Width | 8' | 9' | 10' | 12' | 14'

    Top Railing | Single | Double

    Railing Infill | Picket | Perforated | Glass

    Decking Color | Black | Gray | Bronze

    Frame and Railing Color | Black | White | Bronze

Especificaciones técnicas
  • Referenciaglass-sureset-hd-balconies
  • Familia de productoSureset HD Balcony
  • Grupo de productosGlass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Balcones, miradores
  • Código ETIMEC003111
  • Nombre ETIMBalcony skylight
  • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85_15
  • Descripción Uniclass 2015Composite concrete floor, roof or balcony deck systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Balconies
  • Número OmniClass23-13 35 23 17 11
  • Título OmniClass Balcony Components 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica