Publique sus productos
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing
    Acristalia

    Acristalia Barandilla de Cristal Serie Railing

    4.8 de 5 estrellas4.8(72 reseñas)

    Amplitud de miras con las Barandillas de Cristal

    Diseño minimalista, transparencia y funcionalidad que logran transformar el espacio elegido dotándolo de excelentes vistas siempre con la mayor seguridad. Lo mires por donde lo mires, confiar en las Barandillas de Cristal - Serie Railing es ampliar tus horizontes hasta donde quieras llegar.


    Multitud de opciones para tu negocio o vivienda

    Totalmente personalizables, las Barandillas de Cristal permiten infinidad de acabados y colores. De fácil instalación, funcionalidad y elegante diseño, son la solución ideal para cualquier espacio que elijas. La Serie Railing es totalmente compatible con los sistemas de Cortinas de Cristal y Techo Móvil. Además, dispone de un exclusivo pasamanos opcional para integrarla con el modelo de cortina – BasicPro.

    Especificaciones
    • VIDRIOS

      • Diferentes espesores: 6+6, 8+8, 10+10 y 12+12 tanto laminados como templados-laminados

      ACABADOS Y COLORES

      • Más de 200 colores a elegir de la carta RAL
      • Anodizados y acabados en imitación madera
      • Perfiles de aluminio con acabado anonizado plata gratada
      • Normas de calidad de tratamiento superficial Qualicoat, Qualanod y Qualideco

      OPCIÓN DE PASAMANOS

      • Pasamanos disponibles en redondo tradicional y ovalado.

      COMPATIBLE CON LA CORTINA DE CRISTAL

      • La Serie Railing es compatible, en cualquiera de sus soluciones, con la Cortina de Cristal Serie Basic Pro, logrando una solución integral, de fácil instalación, funcional y con visión panorámica completa

      MARCADO CE

      • Dispone de marcado CE en su proceso de fabricación, habiendo sido sometido a pruebas y ensayos en laboratorios que garantizan la resistencia al viento y las fuerzas de maniobra.

      El complemento perfecto para las Barandillas de Cristal

      • Opciones de vidrios para las barandillas de cristal

      El sistema admite diferentes espesores de vidrios: 6+6, 8+8, 10+10 y 12+12 tanto laminados como templados-laminados.

      • Pasamanos para las barandillas de cristal

      El pasamanos es un elemento opcional que se puede incorporar a las Barandillas de Cristal. Dispone de dos modelos, redondo en acero inoxidable y ovalado compatible con nuestro sistema de Cortinas de Cristal – BasicPro.

      INSTALACIÓN

      Utilizando un único perfil de aluminio es posible realizar tres tipos de instalación:

      SOLUCIÓN EMBUTIDA

      Inserta el perfil en obra atornillándolo por la base, quedando a la vista sólo el vidrio y las gomas del sellado superior.

      SOLUCIÓN SUPERFICIE

      El perfil va atornillado encima del suelo, aportando una protección extra al vidrio en forma de zócalo, quedando a la vista su estético diseño.

      SOLUCIÓN LATERAL

      El perfil se atornilla a la pared por el exterior quedando a la vista un estético cobertor embellecedor que se sujeta a presión y por el interior queda solo a la vista el vidrio.


      GARANTÍA

      Somos transparentes para ofrecerte todas las garantías

      Acristalia es una empresa certificada con la Norma ISO 9001:2008 garantizando a sus clientes que nuestros productos son fabricados y comercializados bajo exhaustivos controles de

      producción y gestión en fábrica.

      El sistema de barandilla de vidrio Serie Railing ha sido desarrollado siguiendo las más estrictas directivas internacionales de fabricación, lo que dotan al sistema Railing con las mejores prestaciones del mercado internacional según código técnico de edificación CTE.

      El Aluminio utilizado para nuestro sistema de barandilla Railing está compuesto por aleaciones especialmente estudiadas para ofrecer grandes prestaciones mecánicas, resistencia, gran durabilidad y fácil limpieza. Siempre cumpliendo las normativas europeas UNE-EN 755-2 y UNE-EN 755-9. No todos los fabricantes pueden colocar en sus productos lacados el sello de calidad internacional Qualicoat, en los Anodizados la marca de calidad Qualanod o Qualideco para los acabados en imitación madera.

      Las Barandillas de Cristal Serie Railing han sido sometidas a diversas pruebas y ensayos dando excelentes resultados para su aplicación ( hasta 3 kN/m carga lineal) en cumplimiento con el código técnico de edificación (CTE).


      LIMPIEZA

      Para la limpieza de vidrios solo se deben utilizar productos destinados a este fin, no utilizar utensilios que puedan provocar daños o arañazos, en caso de vidrios especiales o de capa se debe tener especial cuidado. Nunca limpiar un vidrio en seco.


      COMPATIBILIDAD CON CORTINAS DE CRISTAL

      El pasamanos es un elemento opcional que se puede incorporar a las Barandillas de Cristal. Dispone de dos modelos, redondo en acero inoxidable y ovalado compatible con nuestro sistema de Cortinas de Cristal – BasicPro.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass_railings
    • Familia de productoGlass Railings Windbreaker
    • Grupo de productosRailing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Pr_20_65_34_34
    • Descripción Uniclass 2015Glazed enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls