Publique sus productos
InBound
InBound
InBound
InBound
InBound
    SureSet

    InBound

    Traducido por Google,

    El suelo de resina InBound está disponible en tamaños de 3 mm y 6 mm con una amplia selección de materiales.

    El piso aglutinado con resina InBound® se puede instalar como un acabado permeable o una solución resistente al agua con la aplicación de un sellador incoloro. Por lo tanto, InBound® es perfecto para una gran cantidad de aplicaciones que incluyen salas de exhibición, baños, cuartos húmedos, cocinas, oficinas, vestíbulos, pasillos, estudios, áreas de recepción, invernaderos y pasillos.

    Ofreciendo la disciplina única de combinar atractivo y creatividad sobresalientes con practicidad y sustentabilidad, desarrollamos el pavimento InBound específicamente como una opción de piso para interiores.
    Perfecto para uso doméstico, minorista y comercial, el piso aglomerado con resina para interiores InBound está disponible en una amplia selección de materiales y una gama de colores prácticamente ilimitada, lo que ofrece a los diseñadores de interiores, arquitectos y desarrolladores la oportunidad de crear pisos para interiores hechos a la medida verdaderamente sorprendentes.

    Con más flexibilidad de diseño que las superficies internas tradicionales, InBound permite la creación de diseños intrincados y detallados y puede producir una representación con colores perfectamente combinados.

    Ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen salas de exposición, baños, cocinas, oficinas, vestíbulos, pasillos, estudios, áreas de recepción, jardines de invierno y pasillos, InBound se puede instalar con un acabado permeable o resistente al agua.

    ¿Por qué elegir el piso interno aglomerado con resina para interiores InBound?
    • Extremadamente duradero
    • Acabado suave y accesible
    • Cómodo bajo los pies
    • Requiere un mantenimiento mínimo
    • Gama de colores ilimitada
    • Amplia selección de materiales
    • Flexibilidad de diseño
    • Garantía SureSet de 21 años

    Al igual que con todos los productos SureSet, InBound está cubierto por nuestra garantía de 21 años líder en la industria cuando lo instala un equipo de instalación de SureSet, un instalador aprobado o un socio global. Esto significa que puede estar seguro de que su piso interior resistirá la prueba del tiempo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInb
    • Familia de productoPaving
    • Grupo de productosInbound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Material secundarioMármol
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor