Publique sus productos
631 (4x8) Real Wood Veneer Tambour
631 (4x8) Real Wood Veneer Tambour
631 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

    631 (4x8) Real Wood Veneer Tambour

    Traducido por Google,
    NUEVO: chapas de 4' x 10': ¡ahora se pueden unir sin juntas hasta 10 pies de alto! Llame para consultar la disponibilidad actual, el tiempo de entrega y los precios. Las chapas de 4' x 10' estarán disponibles en: abedul 331, teca 331 (ranura negra), roble blanco 331, nogal 331, roble blanco 631, roble blanco 332WB y roble blanco 632WB. La mayoría de nuestras chapas de tambor están en existencia y listas para enviarse el mismo día o al día siguiente. Nuestras chapas de tambor de madera real se venden en láminas de tamaño de 4' x 8'. Tenemos una variedad de especies que incluyen teca, roble rojo, arce y aluminio cepillado y vinilo blanco. Visite nuestra galería de fotos para ver fotos de instalación adicionales, así como los distintos perfiles y especies. Estas se venden sin terminar, pero tenemos opciones de acabado disponibles. Todas ellas también tienen un respaldo flexible que se puede usar alrededor de superficies curvas. ¡Tenemos 3 nuevas opciones disponibles en este nuevo acabado cepillado con alambre! Si usamos una chapa de madera real más gruesa, podemos cepillarla con alambre para lograr más detalles y profundidad de veta. Si bien lucen geniales sin terminar, aplicarles una capa transparente o un tinte ayuda a resaltar aún más la apariencia de la veta. Roble rojo cepillado con alambre, roble blanco cepillado con alambre y fresno cepillado con alambre. ¡Estas son una excelente alternativa para proyectos económicos! ¡Perfectas para paneles de madera flexibles en restaurantes, frentes de bares, hoteles, puertas de persiana y más! ¡Las posibilidades son infinitas!

    Póngase en contacto con Surfacing Solution

    Especificaciones técnicas
    • Referencia631-4-x-8-real-wood-veneer-tambour
    • Familia de productoArchitectural Millwork
    • Grupo de productosTambour
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMillwork
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica