Publique sus productos
Suvinil Efecto Brillo
Suvinil Efecto Brillo
Suvinil Efecto Brillo
Suvinil Efecto Brillo
Suvinil Efecto Brillo
Suvinil Efecto Brillo
    Suvinil
    Archivados

    Suvinil Efecto Brillo

    Para un leve Brillo, Suvinil Texturatto Efecto Brillo deja su pared con un acabado diferenciado, que ayuda a Corregir pequeñas imperfecciones da pared. es un producto que contiene em su fórmula componentes que vienen a reforzar el acabado con Brillo, ofreciendo sofisticación ao ambiente. secado rápido, buena adhesión e óptimo homogeneidad.
    Tamaños Disponibles y Rendimientos:
    Lata (28kg): hasta 13m²/mano;
    Lata (25kg): hasta 11m²/mano;
    Galón (5,6kg): hasta 2,6m²/mano

    Especificaciones
    • Función: Proporcionar acabado de Efecto de Brillo em relevo sobre superficies de albañilería em general.
      Ambiente: Interior y Exterior;
      acabado: Textura em relevo / Brillante;
      Calidad: Premium;

      Rendimiento: hasta 13 m2 por Mano (28 Kg);
      superficies: Indicado para texturizar superficies externas e internas de Revoque, bloques de hormigón, hormigón aparente, Enduido Para Interior o Acrílico, fibrocemento, repinturas sobre PVA o acrílico.

      Pre-aplicación: Suvinil Fondo Preparador (solamente em caso de superficie flaca/con partes flojas); Suvinil Sellador Acrílico (para sellar superficies Nuevas e firmes de Revoque, hormigón e bloques de hormigón).  Suvinil Enduido Acrílico (para nivelar a superficie).


      Granulosidad: 2/3;

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUV-TEXTURA-BRI
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)348
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)28.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes