Publique sus productos
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble

    Panel Plus® Laminate Marble

    Traducido por Google,

    - Panel Plus® Mármol Sierra: Laminado de mármol dorado de lujo, el arte de la belleza que lleva la naturaleza a tu hogar.
    - Panel Plus® Carbon Terrazzo: lleve un diseño interior al siguiente nivel con mármol de terrazo pulido.
    - Panel Plus® Travertine: Siente el aliento de la naturaleza con el laminado con diseño de mármol inspirado en las aguas termales.
    - Panel Plus® Moonlight Marble: potenciando su diseño interior para que se sienta más extravagante con un laminado de mármol con vetas doradas.
    - Panel Plus® Midnight Marble: los detalles llamativos que todos notarán con el mármol negro brillante con un toque de vetas blancas.
    - Panel Plus® Calacatta Marble: agregue un detalle estético a su hogar con un sutil laminado de mármol gris.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel_Plus_Laminate_Marble
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de productosMarble
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)0.8
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioMármol
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings