Publique sus productos
Suvinil Efecto Suave
Suvinil Efecto Suave
Suvinil Efecto Suave
Suvinil Efecto Suave
Suvinil Efecto Suave
Suvinil Efecto Suave
    Suvinil
    Archivados

    Suvinil Efecto Suave

    con Suvinil Texturatto Efecto suave Usted encuentra diferentes Efectos em apenas una lata, es solo usar rolos especiales. Además de dar un toque especial en su casa, la pared con textura esconde pequeñas imperfecciones. Trae en su fórmula componentes que realzan a textura, permitiendo la obtención de diversos Efectos. es un producto de fácil aplicación, secado rápido, buena adhesión y óptima homogeneidad, además de esconder pequeñas imperfecciones en la pared.
    Tamaños Disponibles y Rendimientos:
    Lata (25kg): hasta 25m²/mano;
    Lata (24kg): hasta 24m²/mano;
    Lata (22kg): hasta 22m²/mano;
    Lata (21kg): hasta 21m²/mano

    Especificaciones
    • Función: Proporcionar acabado de Efecto em relevo sobre superficies de albañilería em general.
      Ambiente: Interior y Exterior;
      acabado: Textura em relevo;
      Calidad: Premium;
      Rendimiento: hasta 25m²/mano (25 Kg);
      superficies: Indicado para texturizar superficies internas y externas de Revoque, bloques de hormigón, fibrocemento, hormigón aparente, Enduido Para Interior o Acrílico e repintura sobre látex PVA o acrílico.

      Pre-aplicación: Suvinil Fondo Preparador (solamente em caso de superficie flaca/con partes flojas); Suvinil Sellador Acrílico (para sellar superficies Nuevas e firmes de Revoque, hormigón e bloques de hormigón). Suvinil Enduido Para Interior o Suvinil Enduido Acrílico para nivelar a superficie.

      Granulosidad: 1/3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUV-TEXTURA-CLA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosTextures & Special Effects
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)348
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)235
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)25.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Descripción Uniclass 2015Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes