Publique sus productos
Base Cabinet

Base Cabinet

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Familia de productos de gabinete base, que incluye múltiples opciones de diseño y funcionalidad.

El armario se puede utilizar para soluciones de cocina, baño y guardarropa.

Especificaciones
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel


Especificaciones técnicas
  • Referenciabase-cabinet
  • Familia de productoSvane Køkkenet
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)581
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca