Publique sus productos
Shower Set Yding  160cc
Svedbergs

Shower Set Yding 160cc

Traducido por Google,
• Manguera Chromalox de 1,5 m. Higiénico y fácil de mantener limpio • Mezclador termostático disponible en 150 y 160 cc • Función de protección contra quemaduras que apaga el agua caliente si el suministro de agua fría se corta repentinamente. • Junta de cerámica para una larga vida útil • Parada de seguridad a 38 °C para evitar quemaduras • Agregue un caño de baño si su baño tiene ducha. • Disponible en cromo o negro mate • Teleducha de 3 funciones sobre deslizador. • Perilla de ajuste de presión con función desviadora integrada. • Válvulas antirretorno homologadas en las bocas de entrada. • Protección de flujo de retorno según SS-EN 1717 [EB]. La norma SS-EN 1717 protege contra el reflujo de agua contaminada al agua potable. • Todos los componentes están hechos de materiales aptos para alimentos. • Reacción rápida a las fluctuaciones de temperatura y presión para una temperatura uniforme del agua. • La válvula de cierre de cerámica brinda protección contra goteo y una larga vida útil, y hace que el grifo sea fácil de manejar, incluso para manos pequeñas o débiles. • 5 años de garantía
Especificaciones técnicas
  • Referencia96860
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves