Publique sus productos
Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Straight, 80x90, Hold Grip

Traducido por Google,

Tiene dos puertas que se abren con sellos transparentes en los bordes inferiores. Las puertas se pueden plegar hacia adentro cuando la ducha no está en uso para maximizar el espacio en el piso. Sin umbral: permite el acceso deshabilitado. Vidrio de seguridad templado de 6 mm. El perfil de pared permite la instalación de tuberías a 30 mm de la pared. Las paredes de la ducha se pueden complementar con perfiles de pared de 30 o 50 mm. Altura 198 cm. Apertura de puerta 88-130 cm. Las medidas son reversibles para montaje derecho o izquierdo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkoga_CS_80x90_HG
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures