Publique sus productos
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha monobloque accesible para sillas de ruedas, ideal para obra nueva. Dimensiones interiores de 60″ x 30 ¼″ y pendiente <1:48 para cumplir con la normativa ADA y el Título 24, capítulos 11A y 11B. Cuenta con un umbral biselado de ¾″, base prenivelada, paredes totalmente reforzadas y un acabado liso y duradero. Garantía de 30 años. Fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Exterior dimensions: 63”w x 34”d
      • Inside dimensions: 60” x 30 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Especificaciones técnicas
    • Referencia63-x-34-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-apc6334bf1p
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.5
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)34
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica