Publique sus productos
Skoga Folding 97
Svedbergs

Skoga Folding 97

Traducido por Google,

Nuevo Skoga es más fácil de transportar, instalar, ajustar a las condiciones de tu baño. Las puertas reversibles simplifican y facilitan el manejo. Hay muchos modelos para elegir, por ejemplo, para bañera, esquina y pared. La serie aprovecha tanto los baños pequeños como los grandes con sus diferentes anchos y alturas. Además de modelos inteligentes, hay muchos vasos y tiradores diferentes para elegir en el mismo color y diseño que otros detalles para crear un todo en el baño. Bosque con pared biombo, profundidad 70-100 cm. Altura 198 cm. Cristal de seguridad templado de 6 mm. Los perfiles de pared permiten la tubería a 30 mm de la pared. Las duchas se pueden complementar con perfiles de construcción de 30 o 50 mm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkoga_F_97
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)970
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures