Publique sus productos
Skoga Folding Corner 70x70
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x70

Traducido por Google,

Nuevo Skoga es más fácil de transportar, instalar, ajustar a las condiciones de tu baño. Las puertas reversibles simplifican y facilitan el manejo. Hay muchos modelos para elegir, por ejemplo, para bañera, esquina y pared. La serie aprovecha tanto los baños pequeños como los grandes con sus diferentes anchos y alturas. Además de modelos inteligentes, hay muchos vasos y tiradores diferentes para elegir en el mismo color y diseño que otros detalles para crear un todo en el baño. La ducha de esquina plegable Skoga consta de dos puertas plegables que se abren (180 °) con tira de sellado transparente contra el suelo y entre el vidrio. Las puertas se pueden abrir/plegar hacia adentro, lo cual es útil cuando tiene muebles en el exterior y para liberar espacio en el piso. Sin umbral - apto para minusválidos. Cristal de seguridad templado de 6 mm. Los perfiles de pared permiten la tubería a 30 mm de la pared. Las duchas se pueden complementar con perfiles de construcción de 30 o 50 mm. Altura 198 cm. Puerta 85-127 cm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkoga_FC_70x70
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures