Publique sus productos
Skoga Folding Corner 70x80
Svedbergs

Skoga Folding Corner 70x80

Traducido por Google,

Consta de dos puertas plegables (180°) con junta de goma transparente contra el suelo y entre los paneles de vidrio. Las puertas se pueden abrir/plegar hacia adentro. Práctico si tiene muebles delante de las puertas y para liberar espacio en el suelo. Sin umbral, apto para minusválidos. Cristal de seguridad templado de 6 mm. Los perfiles de pared permiten la instalación de tuberías a 30 mm de la pared. Las duchas se pueden complementar con perfiles de pared de 30 o 50 mm. Altura 198 cm. Apertura de puerta 88-116 cm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkoga_FC_70x80
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures