Publique sus productos
Skoga Corner Half Round, 80x80, Hold Grip
Svedbergs

Skoga Corner Half Round, 80x80, Hold Grip

Traducido por Google,

Nuevo Skoga es más fácil de transportar, instalar, ajustar a las condiciones de tu baño. Las puertas reversibles simplifican y facilitan el manejo. Hay muchos modelos para elegir, por ejemplo, para bañera, esquina y pared. La serie aprovecha tanto los baños pequeños como los grandes con sus diferentes anchos y alturas. Además de modelos inteligentes, hay muchos vasos y tiradores diferentes para elegir en el mismo color y diseño que otros detalles para crear un todo en el baño. La ducha de esquina semicircular Skoga consta de dos puertas que se pueden abrir con una tira de sellado transparente en la parte inferior. Las puertas se pueden plegar hacia adentro cuando la ducha no está en uso, lo que libera el máximo espacio en el piso. Sin umbral - apto para minusválidos. Cristal de seguridad templado de 6 mm. El perfil de pared permite el cableado de tuberías a 30 mm de la pared. Las paredes de la ducha se pueden complementar con perfiles de construcción de 30 o 50 mm. Altura 198 cm. Puerta 99-113 cm. Todas las dimensiones son reversibles para la posición derecha o izquierda de la esquina de la ducha.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkoga_HR_80x80_HG
  • Familia de productoSkoga
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures