Publique sus productos
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
Steel single fire door - double action
    SVF

    Steel single fire door - double action

    Traducido por Google,
    La puerta cortafuegos pivotante simple de acero se adapta perfectamente a todas las configuraciones de espacio. Esta carpintería acristalada es una verdadera expresión del saber hacer desarrollado para hacer evolucionar todos sus proyectos arquitectónicos: esta puerta es estética y tiene cualidades técnicas inigualables en términos de protección. Disponible en versiones de simple o doble acción, la puerta cortafuego de acero simple tiene una estructura de perfil de hoja y marco en tubo de acero aislado térmicamente ensamblado por soldadura o esmerilado. El perfil de remate de esta carpintería está disponible en chapa de aluminio o acero inoxidable de 1,5 mm de espesor. El acristalamiento simple se utiliza para uso interior con un aislamiento de seguridad reforzado. Una amplia gama de acabados facilita su integración en todos sus diseños de interior: aluminio anodizado (natural, bronce, oro…), aluminio con recubrimiento de polvo en colores RAL o especiales, o acero inoxidable cepillado o pulido. Esta solución constructiva cuenta con una variedad de accesorios como el pivote del dintel, juntas antipinzamiento intumescentes, tiradores rectos de acero inoxidable y muchos otros accesorios. Es fácil de instalar con varias opciones.
    Especificaciones
      • Frame of opening and closing profiles in thermally insulated steel tube
      • Joining by welding and grinding Maintenance of the glazing by pinching between the insulating plates (no parclosing)
      • Finishing profile in aluminum sheet or stainless steel 15/10 thick
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacierflam-bp1v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de productosBP1V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África