Publique sus productos
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

Traducido por Google,
La puerta Acierflam con pivote adintelado se adapta a todas las configuraciones. Sin dejar de ser estético, sus cualidades técnicas permiten niveles óptimos de seguridad contra incendios. Se puede fabricar en simple o doble efecto con acabado en aluminio o acero inoxidable.
Especificaciones
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Especificaciones técnicas
  • Referenciaacierflam-bp1v-i-l
  • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
  • Grupo de productosBP1V
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África