Publique sus productos
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Traducido por Google,
    Especialmente diseñadas para zonas de alto tráfico, las puertas Acierflam tienen un lugar natural en aparcamientos, aeropuertos, colegios, edificios de viviendas, hospitales,... Fabricadas bajo pedido, se adaptan a todas las configuraciones y cuentan con accesorios de gama alta y discretos.
    Especificaciones
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacierflam-bp2v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de productosBP2V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África