Publique sus productos
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    Traducido por Google,
    Para una rehabilitación o una obra nueva, el tabique acristalado Acierflam de canto a canto destaca por su total ausencia de estructura entre vidrios. Ofrece un diseño notable que se puede utilizar para crear espacios amplios y luminosos, al mismo tiempo que protege del fuego. Perfil especialmente desarrollado para su total empotramiento en el entorno con posibilidad de realizar esquinas sin montantes.
    Especificaciones
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacierflam-cloison-bab
    • Familia de productoCloisons coupe-feu vitrées
    • Grupo de productosCloison Bord à Bord
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniClass Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África