Publique sus productos
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Traducido por Google,

    Modernas y estilizadas, las puertas Aluprotec se adaptan a todo tipo de proyectos (establecimientos abiertos al público, oficinas, establecimientos sanitarios, colegios...).

    La amplia selección de colores, tamaños y accesorios ofrece un abanico de posibilidades y personalización respetando la seguridad del uso principal del acristalamiento.

    Especificaciones
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluprotec-bp1v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de productosBP1V
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África