Publique sus productos
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,

Modernas y estilizadas, las puertas Aluprotec se adaptan a todo tipo de proyectos (establecimientos abiertos al público, oficinas, establecimientos sanitarios, colegios...).

La amplia selección de colores, tamaños y accesorios ofrece un abanico de posibilidades y personalización respetando la seguridad del uso principal del acristalamiento.

Especificaciones
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluprotec-bp1v-lm
  • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
  • Grupo de productosBP1V
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África
Francia
Guayana Francesa
Guadalupe
Polinesia Francesa
Reunión
Martinica