Publique sus productos
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Especialmente diseñadas para zonas de alto tráfico, las puertas correderas Aluprotec tienen un lugar natural en aparcamientos, aeropuertos, colegios, edificios de viviendas, hospitales,... Fabricadas bajo pedido, se adaptan a todas las configuraciones y cuentan con accesorios de gama alta y discretos.
Especificaciones
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluprotec-pa1v
  • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
  • Grupo de productosPortes automatiques
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Fire Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Sudamerica Norteamérica Oceanía África
Francia
Guayana Francesa
Guadalupe
Polinesia Francesa
Reunión
Martinica