Publique sus productos
Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1M Exterior- Double Unequal

    Traducido por Google,
    La puerta exterior de acero 4210 es una puerta sólida con apertura de vidrio GS1M. La versión de doble hoja asimétrica/desigual se puede combinar con clasificaciones acústicas, de fuego y de humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos exteriores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. Clasificaciones de fuego disponibles: sin clasificar, EI2 30 y EI2 60.
    Especificaciones
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaext_door_SDE4210_GS1M_double_UE
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de productosHP SDE4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-03
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors