Publique sus productos
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

Traducido por Google,
Estas "Puertas de Seguridad" son puertas de interior de altas prestaciones (HP), normalmente utilizadas como puertas de entrada a viviendas en huecos de escalera. Las puertas HP en Clase de Resistencia 3 (RC3) tienen una protección completa contra robos y este es el tipo de puertas normalmente definidas como verdaderas puertas de Seguridad. Una construcción a base de madera equipada con placas de metal, fuertes bisagras y cerraduras para cilindros. Estas puertas se ofrecen sin clasificar y clasificadas, incluida la resistencia al fuego y al sonido (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaint_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de productosHP Security
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit