Publique sus productos
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La puerta interior de acero 4210 es una puerta sólida con apertura de vidrio GS1L. La versión de doble hoja simétrica puede combinarse con clasificaciones de ruido, fuego y humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos interiores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, así como aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. No clasificada para fuego.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-30
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStainless-Steel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors