Publique sus productos
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal

    Traducido por Google,
    La puerta interior de acero 4210 es una puerta sólida con apertura de vidrio GS1L. La versión de doble hoja asimétrica/desigual se puede combinar con clasificaciones de ruido, fuego y humo. Esta puerta es adecuada para entornos comerciales y públicos interiores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, así como aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. No está clasificada para fuego.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_SD4210_GS1L_double_UE
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-30
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStainless-Steel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa