Publique sus productos
Interior Door Unique  Sliding In-wall Double
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall Double

Traducido por Google,
Unique es una gama de puertas interiores modernas y emocionantes donde la opción está en el centro de atención. Hay grandes oportunidades para dar expresión a sus puertas: líneas clásicas, expresivas o elegantes y atemporales, ¡la elección es libre! Unique está diseñado para uso residencial y similar, aquí como puertas correderas. La mayoría de las puertas de interior Swedoors se pueden adaptar al rendimiento deslizante y combinarse con cofres de pared incorporados. Los casetes proporcionan una construcción estable, mientras que el grosor de la pared se puede minimizar hasta un grosor de pared acabado de 96 mm. Los cassettes también se pueden combinar con puertas HP (High Performance) de 40 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaint_door_sliding_int_unique_double
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de productosUnique
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames

Disponibilidad en regiones

Europa