Publique sus productos
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted
SWEDOOR

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Traducido por Google,
La puerta corredera FS Slide 1480 es una solución de pared, adecuada para edificios públicos y profesionales con requisitos de clasificación acústica y de incendios. Se abre a nuevas posibilidades de diseño y también podría usarse en casas residenciales donde tal vez necesite reducir el sonido pero aún desee una solución de puerta corredera. El FS Slide 1480 está disponible con las combinaciones de fuego y sonido EI30/Rw 33dB y EI30/Rw 37dB.
Especificaciones
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaint_door_sliding_onwall_1480_single
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de productosHigh Performance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors