Publique sus productos
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Traducido por Google,
    Superior es una colección de puertas interiores de alta gama hechas a mano. Tid es una gama de puertas dentro de la colección SUPERIOR. El diseño de estas puertas se inspira en el estilo Art Deco con énfasis en la elegancia y la funcionalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior_door_superior_tid_7421_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosSuperior Tid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors