Publique sus productos
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
    SWEDOOR

    Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right

    Traducido por Google,
    La SD4220 es una gama de puertas divisorias de acero, basada en un sistema de perfiles de acero (P65). Con estos productos, SWEDOOR proporciona una solución de alta gama centrada en el diseño, las posibilidades y la fácil instalación. Los productos se pueden combinar en muchas variaciones diferentes. El producto básico está soldado en una sola pieza, pero también podría combinarse con secciones de construcción separadas mediante un sofisticado sistema oculto a presión que deja las conexiones casi invisibles. Esta versión en particular cumple con la demanda de incendios EI60.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei60_single-left-right-over
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4220
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors