Publique sus productos
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    Traducido por Google,
    La SD4220 es una gama de puertas divisorias de acero, basada en un sistema de perfiles de acero (P50). Con estos productos, SWEDOOR proporciona una solución de alta gama centrada en el diseño, las posibilidades y la fácil instalación. Los productos se pueden combinar en muchas variaciones diferentes. El producto básico está soldado en una sola pieza, pero también se puede combinar con secciones de construcción separadas mediante un sofisticado sistema de encaje a presión oculto que deja las conexiones casi invisibles. Excepto demandas no clasificadas, esta versión en particular también cubre la demanda de incendios E60.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4220
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors