Publique sus productos
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
SwiftWall Pro Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Doors

    Traducido por Google,

    Más limpios, rápidos y sostenibles que el pladur, los sistemas de paredes modulares SwiftWall, fáciles de montar, permiten erigir barreras o habitaciones temporales, o más permanentes, de forma rápida y sin la molestia de enlucir, lijar o pintar.

    Nuestra línea de productos incluye sistemas de paredes temporales, como paredes temporales , soluciones de tabiquería temporal , tabiques temporales , paneles de pared temporales , separadores de pared temporales y refuerzos de pared temporales, junto con una amplia gama de paredes contemporáneas .

    Especificaciones
    • SwiftWall Pro doors are highly durable and made of ABS with an aluminum frame and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. A SwiftWall Pro single door component comes in a single preconstructed assembly which can quickly and be easily added into the modular wall system without additional tools or construction. Each door component weighs 75lbs. Each door includes the following hardware: lock, handle, and magnetic hold.

      SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder-coated semigloss aluminum (Class A Only)

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:• Lock• Handle• Magnetic hold• Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswiftwall-pro-doors
    • Familia de productoDoors & Access Panels
    • Grupo de productosModular Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors